AS-CX06
080G6030
Funkcija: Savienotāja komplekts, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 27
080G6030
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 27 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displeja tips | Without Display |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | Savienotāja komplekts |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma nosaukums | Connector |
| Izstrādājumu grupa | Programmējami regulatori |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | AS-CX06 Mid+ / Pro+ Connector kit I/27 |
| Pielietojums | Programmable controller |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkta veids | AS-CX06 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | AS-CX06 Mid+/Pro+Connector kit |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 74 Gram |
| Neto svars | 60 Gram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |