Danfoss logo
AS-CX06 Mid

Programmējams regulators, 6 releji

080G6006

Funkcija: Programmējams regulators, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Saziņas veids: 2xRS485, Digitālās ieejas (DI) [pc]: 12, Analogās ieejas (AI) [pc]: 10, Digitālās izejas (DO) [pc]: 6, Analogās izejas (AO) [pc]: 3, Iepakojuma formāts: Viens bloks

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Analogās ieejas (AI) [pc]10 gab.
Analogās izejas (AO) [pc]3 gab.
Apkalpojams
ApstiprinājumsUL atzītsCEEACRCMUA
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva24 V
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitālās ieejas (DI) [pc]12 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc]6 gab.
Displeja tipsWithout Display
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)7(a)7(c)-I
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgrammējams regulators
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsProgrammējams regulators, 6 releji
Izstrādājumu grupaProgrammējami regulatori
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Specifikācija
Vērtība
Korpusa kategorija, IPIP20
Material DescriptionAS-CX06 Mid SinglePack
Montāžas metodeDIN sliede
PielietojumsProgrammable controller
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsAS-CX06
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Reāllaika pulkstenis
Satur akumulatoriNo
Savienojuma komplekta koda nr.080G6031
Savienojuma komplekts iekļauts
Saziņas veids2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C
SCIP dokumentācija nr.a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsALSMART SCIP-1
Strāvas patēriņš [W]30.0 W
Supply voltage [V] DC [max]60.00 V
Supply voltage [V] DC [min]24.00 V
Tipa apzīmējumsAS-CX06 Mid
UL novērtējumsYes
Zummers

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.414 Kilogram
Neto svars0.327 Kilogram
Volume1.315 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162703298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm