Programmējams regulators, 6 releji
080G6005
Funkcija: Programmējams regulators, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Saziņas veids: 2xRS485, Digitālās ieejas (DI) [pc]: 12, Analogās ieejas (AI) [pc]: 10, Digitālās izejas (DO) [pc]: 6, Analogās izejas (AO) [pc]: 3, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete
080G6005
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Analogās ieejas (AI) [pc] | 10 gab. |
| Analogās izejas (AO) [pc] | 3 gab. |
| Apkalpojams | Nē |
| Apstiprinājums | UL atzītsCEEACRCMUA |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 24 V |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| Control of Stepper driver [pc] | 1 gab. |
| Daudzums iepakojuma formātā | 27 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitālās ieejas (DI) [pc] | 12 gab. |
| Digitālās izejas (DO) [pc] | 6 gab. |
| Displeja tips | Without Display |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Programmējams regulators |
| Identisks produkts | 080G6004 |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izstrādājuma nosaukums | Programmējams regulators, 6 releji |
| Izstrādājumu grupa | Programmējami regulatori |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Korpusa kategorija, IP | IP20 |
| Material Description | AS-CX06 Mid+ Ipack |
| Montāžas metode | DIN sliede |
| Pielietojums | Programmable controller |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkta veids | AS-CX06 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) |
| Reāllaika pulkstenis | Jā |
| Rezerves baterija [V] līdzstrāva [maks.] | 42 V |
| Rezerves baterija [V] līdzstrāva [min.] | 18 V |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma komplekta koda nr. | 080G6030 |
| Savienojuma komplekts iekļauts | Nē |
| Saziņas veids | 2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C |
| SCIP dokumentācija nr. | a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b |
| Strāvas patēriņš [W] | 30.0 W |
| Supply voltage [V] DC [max] | 60.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 24.00 V |
| Tipa apzīmējums | AS-CX06 Mid+ |
| UL novērtējums | Yes |
| Zummers | NĒ |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.381 Kilogram |
| Neto svars | 0.36 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703281 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |