Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

EKE 3470P

080G5012

Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 21 - 265, Saziņas veids: USB; CANBUS; ETHER, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 8

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Analogās ieejas (AI) [pc]10 gab.
Analogās izejas (AO) [pc]6 gab.
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsUL atzītsCEUA
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]265 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]21 V
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā8 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitālās ieejas (DI) [pc]22 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc]15 gab.
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsLiquid level controller
Izstrādājumu grupaElectronic controllers
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionEKE 3470P controller Pump/Level
Montāžas metodeDIN sliede
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsEKE 3470P
Produktu piederumiElectron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Reāllaika pulkstenisJā
Satur akumulatoriNo
Savienojuma komplekts iekļautsJā
Saziņas veids1RS485 MODBUSCANBUSETHERUSB
SCIP dokumentācija nr.0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
Strāvas patēriņš [W]15.0 W
Supply voltage [V] DC [max]230.00 V
Supply voltage [V] DC [min]40.00 V
UL novērtējumsYes
ZummersNĒ

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.039 Kilogram
Neto svars0.655 Kilogram
Volume4.426 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162790472
Proposition 65No significant risk