Danfoss logo
AK-XM 103A, AK-XM 100

Ievadizvades modulis, AK-XM 103A

080Z0032

Funkcija: Analogās ievades un izvades, Regulatora tips: Paplašinājuma modulis, Analogās ieejas (AI) [pc]: 4, Analogās izejas (AO) [pc]: 4, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 16

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Analogās ieejas (AI) [pc]4 gab.
Analogās izejas (AO) [pc]4 gab.
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsC-TICKCELLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIAYes
AukstumaģentiR744
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā16 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displejs priekšpusēNē
Division25
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FunkcijaAnalogās ievades un izvades
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamT 2TE 2
Izstrādājuma nosaukumsIevadizvades modulis
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaI/O un sakaru moduļi
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionAK-XM 103A, Control, Ext. Module,4AI/AO
Nominālā kap. nos. diapazona N [IMP]treceiver=32 ºF
PFAS content [Yes/No]No
PielietojumsPapildu ievadi un izvadi
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsAK-XM 103A
Produktu piederumiElectron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielas2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Regulatora tipsPaplašinājuma modulis
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAK-XM Control Comm Module-1
Strāvas patēriņš [VA]1.5 VA
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.362 Kilogram
Neto svars0.2 Kilogram
Volume2.514 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423279852
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm