Danfoss logo
080Z0023 AK-XM 208C horizontal

Ievadizvades modulis, AK-XM 205B

080Z0017

Funkcija: Analogās ievades, digitālās izvades, Saziņas veids: AK2 LOCAL BUS, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 12

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Analogās ieejas (AI) [pc]8 gab.
ApkalpojamsNē
AprīkojumsEiro blokiTerminal resistor
ApstiprinājumsC-TICKCELLC CDC TYSKUR
Attiecas uz EEIAYes
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitālās izejas (DO) [pc]8 gab.
Displejs priekšpusēNē
Division25
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FunkcijaAnalogās ievades, digitālās izvades
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsIevadizvades modulis
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaI/O un sakaru moduļi
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionAK-XM 205B, Control,8AI/DO OVR Euro con.
Papildinformācijaw. Override board
PFAS content [Yes/No]No
PielietojumsPapildu ievadi un izvadi
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsAK-XM 205B
Produktu piederumiElectron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielas2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Regulatora tipsPaplašinājuma modulis
Satur akumulatoriNo
Saziņas veidsAK2 LOCAL BUS
SCIP dokumentācija nr.7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAK-XM Control Comm Module-1
Strāvas patēriņš [VA]4.8 VA

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.728 Kilogram
Neto svars0.49 Kilogram
Volume3.374 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428078887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm