Danfoss logo
AK-XM 103A, AK-XM 100

Ievadizvades modulis, AK-XM 102B

080Z0013

Funkcija: Digitālās ievades, Saziņas veids: AK2 LOCAL BUS, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 16

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
AprīkojumsEiro bloki
ApstiprinājumsC-TICKCELLC CDC TYSKUR
Attiecas uz EEIAYes
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā16 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitālās ieejas (DI) [pc]8 gab.
Displejs priekšpusēNē
Division25
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FunkcijaDigitālās ievades
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsIevadizvades modulis
Izstrādājumu grupaI/O un sakaru moduļi
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionAK-XM 102B, Control,8DI High,Euro conn.
PapildinformācijaHigh voltage
PFAS content [Yes/No]No
PielietojumsPapildu ievadi un izvadi
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsAK-XM 102B
Produktu piederumiElectron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielas2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Regulatora tipsPaplašinājuma modulis
Satur akumulatoriNo
Saziņas veidsAK2 LOCAL BUS
SCIP dokumentācija nr.7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAK-XM Control Comm Module-1
Strāvas patēriņš [VA]1.0 VA

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars328 Gram
Neto svars200 Gram
Volume2.5 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428078726
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm