Danfoss logo
XGE fan speed controller

Ventilatora ātruma regulators, XGE-4M

061H3240

Rūpnīcas iestatījums [bāri]: 19, Fāžu skaits: 1, Maks. P josla [bāri]: 6, Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]: 10, Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]: 25, Tipa apzīmējums: XGE-4M

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]55 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]131 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
ApstiprinājumsCE
AukstumaģentiR134aR22R404AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR513A
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]200 V
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatible motorsAC fan motors
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Fāžu skaits1
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaMin. speed
Identisks produkts061H3103061H3241
Iekļautās daļasPlug
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsVentilatora ātruma regulators
Izstrādājumu grupaElektroniskie kontrolieri
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa kategorija, IPIP65
Specifikācija
Vērtība
KorpussSLĒGTS
Maks. Maks. spiediens [bar]47.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]681 psig
Maks. P josla [bāri]6.0 bar
Maks. P josla [psi]87.0 psi
Maks. strāvas izvade/fāze [A]3 A
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 4M
Min. ātruma iestatījums [%]35%@60Hz45%@50Hz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsXGE
Produktu piederumiElectron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]25.00 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]10.00 bar
Regulēšanas diapazons [MPa], Pe [maks.]2.50 MPa
Regulēšanas diapazons [MPa], Pe [min.]1.00 MPa
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.]363.00 psig
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.]145.00 psig
Rūpnīcas iestatījums [psig]276.0 psig
Satur akumulatoriNo
Spiediena ieplūde, iekšēja/ārējaFemale
Spiediena ieplūdes sav. izmērs [collas]1/4
Spiediena ieplūdes sav. st.DIN 8906
Spiediena ieplūdes sav. tipsValcēšana
Spiediena savienojuma piezīmesar Schrader
Tipa apzīmējumsXGE-4M

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.272 Kilogram
Neto svars0.262 Kilogram
Volume0.764 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428275491
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm