Danfoss logo
XGE fan speed controller

Ventilatora ātruma regulators, XGE-6C

061H3160

Rūpnīcas iestatījums [bāri]: 28, Fāžu skaits: 1, Maks. P josla [bāri]: 7, Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]: 22, Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]: 39, Tipa apzīmējums: XGE-6C

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]55 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]131 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
ApstiprinājumsCE
AukstumaģentiR407HR410AR449BR450AR513A
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]200 V
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatible motorsAC fan motors
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Fāžu skaits1
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaCut Off
Iekļautās daļasPlug
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsVentilatora ātruma regulators
Izstrādājumu grupaElektroniskie kontrolieri
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa kategorija, IPIP65
KorpussSLĒGTS
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]47.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]681 psig
Maks. P josla [bāri]7.0 bar
Maks. P josla [psi]101.0 psi
Maks. strāvas izvade/fāze [A]3 A
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 6C
Min. ātruma iestatījums [%]35%@60Hz45%@50Hz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsXGE
Produktu piederumiElectron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]39.00 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]22.00 bar
Regulēšanas diapazons [MPa], Pe [maks.]3.90 MPa
Regulēšanas diapazons [MPa], Pe [min.]2.20 MPa
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.]566.00 psig
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.]319.00 psig
Rūpnīcas iestatījums [psig]406.0 psig
Satur akumulatoriNo
Spiediena ieplūde, iekšēja/ārējaFemale
Spiediena ieplūdes sav. izmērs [collas]1/4
Spiediena ieplūdes sav. st.DIN 8906
Spiediena ieplūdes sav. tipsValcēšana
Spiediena savienojuma piezīmesar Schrader
Tipa apzīmējumsXGE-6C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.272 Kilogram
Neto svars0.19 Kilogram
Volume0.746 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428275538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm