Ventilatora ātruma regulators, XGE-4C
061H3140
Rūpnīcas iestatījums [bāri]: 19, Fāžu skaits: 1, Maks. P josla [bāri]: 6, Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]: 10, Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]: 25, Tipa apzīmējums: XGE-4C
061H3140
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 55 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -20 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 131 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -4 °F |
| Apstiprinājums | CECSA |
| Aukstumaģenti | R134aR22R404AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR513A |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] | 240 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] | 200 V |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Compatible motors | AC fan motors |
| Daudzums iepakojuma formātā | 50 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Fāžu skaits | 1 |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Cut Off |
| Identisks produkts | 061H3103061H3141 |
| Iekļautās daļas | Plug |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma nosaukums | Ventilatora ātruma regulators |
| Izstrādājumu grupa | Elektroniskie kontrolieri |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa kategorija, IP | IP65 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Korpuss | SLĒGTS |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 47.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 681 psig |
| Maks. P josla [bāri] | 6.0 bar |
| Maks. P josla [psi] | 87.0 psi |
| Maks. strāvas izvade/fāze [A] | 3 A |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller 4C |
| Min. ātruma iestatījums [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | XGE |
| Produktu piederumi | Electron. control accessories |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.] | 25.00 bar |
| Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.] | 10.00 bar |
| Regulēšanas diapazons [MPa], Pe [maks.] | 2.50 MPa |
| Regulēšanas diapazons [MPa], Pe [min.] | 1.00 MPa |
| Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.] | 363.00 psig |
| Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.] | 145.00 psig |
| Rūpnīcas iestatījums [psig] | 276.0 psig |
| Satur akumulatori | No |
| Spiediena ieplūde, iekšēja/ārēja | Female |
| Spiediena ieplūdes sav. izmērs [collas] | 1/4 |
| Spiediena ieplūdes sav. st. | DIN 8906 |
| Spiediena ieplūdes sav. tips | Valcēšana |
| Spiediena savienojuma piezīmes | ar Schrader |
| Tipa apzīmējums | XGE-4C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.272 Kilogram |
| Neto svars | 0.215 Kilogram |
| Volume | 0.742 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275583 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |