Danfoss logo
RGE, Danfoss Saginomiya variable speed control

Ventilatora ātruma regulators, RGE

061H3028

Rūpnīcas iestatījums [bāri]: 16, Fāžu skaits: 3, Maks. P josla [bāri]: 8, Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]: 39, Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]: 16, Tipa apzīmējums: RGE-X3R6-7DS

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-15 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]122 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]5 °F
ApstiprinājumsCE
AukstumaģentiR407HR410AR449BR450AR513A
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]415 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]380 V
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā6 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Fāžu skaits3
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsVentilatora ātruma regulators
Izstrādājumu grupaElektroniskie kontrolieri
Kapilāra garums [collas]35.4 colla
Kapilāra garums [mm]900 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa kategorija, IPIP54
KorpussSLĒGTS
Maks. Maks. spiediens [bar]47.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maksimālais spiediens [psig]681 psig
Maks. P josla [bāri]8.0 bar
Maks. P josla [psi]116.0 psi
Maks. strāvas izvade/fāze [A]5 A
Material DescriptionRGE Fan Speed Controller X3R6-7DS
Min. ātruma iestatījums [%]35%@50Hz35%@60Hz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRGE
Produktu piederumiNē
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]39.00 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]16.00 bar
Regulēšanas diapazons [MPa], Pe [maks.]3.90 MPa
Regulēšanas diapazons [MPa], Pe [min.]1.60 MPa
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.]566.00 psig
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.]232.00 psig
Rūpnīcas iestatījums [psig]232.0 psig
Satur akumulatoriNo
Spiediena ieplūde, iekšēja/ārējaFemale
Spiediena ieplūdes sav. izmērs [collas]1/4
Spiediena ieplūdes sav. st.DIN 8906
Spiediena ieplūdes sav. tipsValcēšana
Spiediena savienojuma piezīmesar Schrader
Terminālu skaits [gab.]8 gab.
Tipa apzīmējumsRGE-X3R6-7DS

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.36 Kilogram
Neto svars1.33 Kilogram
Volume4.664 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428275736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm