Ventilatora ātruma regulators, RGE
061H3022
Rūpnīcas iestatījums [bāri]: 32, Fāžu skaits: 1, Maks. P josla [bāri]: 8, Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]: 39, Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]: 16, Tipa apzīmējums: RGE-Z1P6-7DS
061H3022
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 55 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -20 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 131 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -4 °F |
| Apstiprinājums | CE |
| Aukstumaģenti | R407HR410AR449BR450AR513A |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] | 240 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] | 200 V |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 16 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Fāžu skaits | 1 |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma nosaukums | Ventilatora ātruma regulators |
| Izstrādājumu grupa | Elektroniskie kontrolieri |
| Kapilāra garums [collas] | 35.4 colla |
| Kapilāra garums [mm] | 900 mm |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa kategorija, IP | IP54 |
| Korpuss | SLĒGTS |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 47.0 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 681 psig |
| Maks. P josla [bāri] | 8.0 bar |
| Maks. P josla [psi] | 116.0 psi |
| Maks. strāvas izvade/fāze [A] | 6 A |
| Material Description | RGE Fan Speed Controller Z1P6-7DS |
| Min. ātruma iestatījums [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | RGE |
| Produktu piederumi | Nē |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.] | 39.00 bar |
| Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.] | 16.00 bar |
| Regulēšanas diapazons [MPa], Pe [maks.] | 3.90 MPa |
| Regulēšanas diapazons [MPa], Pe [min.] | 1.60 MPa |
| Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.] | 566.00 psig |
| Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.] | 232.00 psig |
| Rūpnīcas iestatījums [psig] | 464.0 psig |
| Satur akumulatori | No |
| Spiediena ieplūde, iekšēja/ārēja | Female |
| Spiediena ieplūdes sav. izmērs [collas] | 1/4 |
| Spiediena ieplūdes sav. st. | DIN 8906 |
| Spiediena ieplūdes sav. tips | Valcēšana |
| Spiediena savienojuma piezīmes | ar Schrader |
| Terminālu skaits [gab.] | 4 gab. |
| Tipa apzīmējums | RGE-Z1P6-7DS |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.654 Kilogram |
| Neto svars | 0.54 Kilogram |
| Volume | 1.634 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275750 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |