Ventilatora ātruma regulators, RGE
061H3006
Rūpnīcas iestatījums [bāri]: 16, Fāžu skaits: 3, Maks. P josla [bāri]: 4, Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]: 28, Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]: 8, Tipa apzīmējums: RGE-X3R4-7DS
061H3006
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -15 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 122 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | 5 °F |
| Apstiprinājums | CE |
| Aukstumaģenti | R134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR513A |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] | 415 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] | 380 V |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 6 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Fāžu skaits | 3 |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma nosaukums | Ventilatora ātruma regulators |
| Izstrādājumu grupa | Elektroniskie kontrolieri |
| Kapilāra garums [collas] | 35.4 colla |
| Kapilāra garums [mm] | 900 mm |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa kategorija, IP | IP54 |
| Korpuss | SLĒGTS |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 47.0 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 681 psig |
| Maks. P josla [bāri] | 4.0 bar |
| Maks. P josla [psi] | 58.0 psi |
| Maks. strāvas izvade/fāze [A] | 5 A |
| Material Description | RGE Fan Speed Controller X3R4-7DS |
| Min. ātruma iestatījums [%] | 35%@50Hz35%@60Hz |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | RGE |
| Produktu piederumi | Nē |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.] | 28.00 bar |
| Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.] | 8.00 bar |
| Regulēšanas diapazons [MPa], Pe [maks.] | 2.80 MPa |
| Regulēšanas diapazons [MPa], Pe [min.] | 0.80 MPa |
| Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.] | 406.00 psig |
| Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.] | 116.00 psig |
| Rūpnīcas iestatījums [psig] | 232.0 psig |
| Satur akumulatori | No |
| Spiediena ieplūde, iekšēja/ārēja | Female |
| Spiediena ieplūdes sav. izmērs [collas] | 1/4 |
| Spiediena ieplūdes sav. st. | DIN 8906 |
| Spiediena ieplūdes sav. tips | Valcēšana |
| Spiediena savienojuma piezīmes | ar Schrader |
| Terminālu skaits [gab.] | 8 gab. |
| Tipa apzīmējums | RGE-X3R4-7DS |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.352 Kilogram |
| Neto svars | 1.117 Kilogram |
| Volume | 4.549 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275804 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |