Danfoss logo
RGE, Danfoss Saginomiya

Ventilatora ātruma regulators, RGE

061H3005

Rūpnīcas iestatījums [bāri]: 19, Fāžu skaits: 1, Maks. P josla [bāri]: 4, Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]: 28, Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]: 8, Tipa apzīmējums: RGE-Z1N4-7DS

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]55 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]131 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
ApstiprinājumsCE
AukstumaģentiR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR513A
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]200 V
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Fāžu skaits1
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsVentilatora ātruma regulators
Izstrādājumu grupaElektroniskie kontrolieri
Kapilāra garums [collas]35.4 colla
Kapilāra garums [mm]900 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa kategorija, IPIP54
KorpussSLĒGTS
Maks. Maks. spiediens [bar]47.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maksimālais spiediens [psig]681 psig
Maks. P josla [bāri]4.0 bar
Maks. P josla [psi]58.0 psi
Maks. strāvas izvade/fāze [A]4 A
Material DescriptionRGE Fan Speed Controller Z1N4-7DS
Min. ātruma iestatījums [%]35%@60Hz45%@50Hz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRGE
Produktu piederumiNē
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]28.00 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]8.00 bar
Regulēšanas diapazons [MPa], Pe [maks.]2.80 MPa
Regulēšanas diapazons [MPa], Pe [min.]0.80 MPa
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.]406.00 psig
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.]116.00 psig
Rūpnīcas iestatījums [psig]276.0 psig
Satur akumulatoriNo
Spiediena ieplūde, iekšēja/ārējaFemale
Spiediena ieplūdes sav. izmērs [collas]1/4
Spiediena ieplūdes sav. st.DIN 8906
Spiediena ieplūdes sav. tipsValcēšana
Spiediena savienojuma piezīmesar Schrader
Terminālu skaits [gab.]4 gab.
Tipa apzīmējumsRGE-Z1N4-7DS

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.562 Kilogram
Neto svars0.5 Kilogram
Volume1.329 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428275811
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm