Danfoss logo
RGE, Danfoss Saginomiya variable speed control

Ventilatora ātruma regulators, RGE

061H3003

Rūpnīcas iestatījums [bāri]: 16, Fāžu skaits: 3, Maks. P josla [bāri]: 4, Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]: 28, Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]: 8, Tipa apzīmējums: RGE-Z3R4-7DS

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]122 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
ApstiprinājumsCE
AukstumaģentiR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR513A
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]200 V
Caurspiešanās spiediens [bāri]131.0 bar
Caurspiešanās spiediens [psig]1900 psig
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā6 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Fāžu skaits3
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsVentilatora ātruma regulators
Izstrādājumu grupaElektroniskie kontrolieri
Kapilāra garums [collas]35.4 colla
Kapilāra garums [mm]900 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa kategorija, IPIP54
KorpussSLĒGTS
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]47.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]681 psig
Maks. P josla [bāri]4.0 bar
Maks. P josla [psi]58.0 psi
Maks. strāvas izvade/fāze [A]5 A
Material DescriptionRGE Fan Speed Controller Z3R4-7DS
Min. ātruma iestatījums [%]35%@50Hz35%@60Hz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRGE
Produktu piederumiNē
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]28.00 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]8.00 bar
Regulēšanas diapazons [MPa], Pe [maks.]2.80 MPa
Regulēšanas diapazons [MPa], Pe [min.]0.80 MPa
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.]406.00 psig
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.]116.00 psig
Rūpnīcas iestatījums [psig]232.0 psig
Satur akumulatoriNo
Spiediena ieplūde, iekšēja/ārējaIekšējs
Spiediena ieplūdes sav. izmērs [collas]1/4
Spiediena ieplūdes sav. st.DIN 8906
Spiediena ieplūdes sav. tipsValcēšana
Spiediena savienojuma piezīmesar Schrader
Terminālu skaits [gab.]8 gab.
Tipa apzīmējumsRGE-Z3R4-7DS

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.524 Kilogram
Neto svars1.448 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume4.752 Liter
EAN/UPC5702428275828