Danfoss logo
3 phase energy meter - EM530

Electron. control accessories, 3PH ENERGY METER CT 5A RS485

080Z2130

Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]120 V
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
FunkcijaMaksimuma mērītāji
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsEnergy meter
Izstrādājumu grupaElectron. control accessories
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material Description3PH ENERGY METER CT 5A RS485
PielietojumsEnerģijas mērīšana
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsEnergy Meter
Produktu piederumiNē
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)Boron Trioxide (CAS no. 1303-86-2)Lead(II) oxide (CAS no. 1317-36-8)Lead(II,IV) oxide (CAS no. 1314-41-6)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.7f45a4c7-4c8f-4ce9-bcfa-f64da45d30de
SCIP dokumentācijas produkta nosaukums3PH ENERGY METER

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars247 Gram
Neto svars184 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.892 Liter
EAN/UPC5715162846858