Danfoss logo
1 phase energy meter - EM511

Electron. control accessories, 1PH ENERGY METER 45A DIRECT CONN. RS485

080Z2131

Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]120 V
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcijaMaksimuma mērītāji
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsEnergy meter
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaElectron. control accessories
Material Description1PH ENERGY METER 45A DIRECT CONN. RS485
PielietojumsEnerģijas mērīšana
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsEnergy Meter
Produktu piederumiNē
Satur akumulatoriNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars143 Gram
Neto svars92 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.569 Liter
EAN/UPC5715162715819