EKC 100; EKC 200
084B8587
Izmantots produktam: EKC 100; EKC 200, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 12
084B8587
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CE |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Funkcija | 2 kontaktu savienotāji, 5,0 mm, 30 gab. |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | EKC 100EKC 200 |
| Izstrādājuma nosaukums | Spaile |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Electron. control accessories |
| Material Description | Accessorie Bag, 2 Pol Terminal, 30 pcs |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | c7dcc93b-105f-4686-b7f9-6775e94f8d4a |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | EKC Accessories |
| Tipa apzīmējums | EKC 100/200 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 117 Gram |
| Neto svars | 116 Gram |
| Volume | 0.091 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428434294 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |