AK-UI55
084B4196
Izmantots produktam: AK-UI55, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 24
084B4196
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Daudzums iepakojuma formātā | 24 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| Funkcija | 3 m kabelis AK-UI55 displejiem |
| Identisks produkts | 084B4078 |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | AK-UI55 |
| Izstrādājuma nosaukums | Kabelis |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Electron. control accessories |
| Material Description | AK-UI55 3m Cable I-Pack |
| Papildinformācija | 24 pieces |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkta veids | Piederums |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Kabelis |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.085 Kilogram |
| Neto svars | 0.074 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.31 Liter |
| EAN/UPC | 5702428544511 |