AK-UI55 Set
084B4194
Funkcija: Attālais displejs, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 24
084B4194
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CE |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 24 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD ir pieejama | Yes |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 7(c)-I |
| Funkcija | Attālais displejs |
| Identisks produkts | 084B4076 |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | AK-CC55 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma nosaukums | Displejs |
| Izstrādājumu grupa | Electron. control accessories |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | AK-UI55 Set Display I-Pack |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkta veids | AK-UI55 Set |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | c19c970c-99af-4a85-8ac7-cd0ffff0e7ed |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | AK-CC55,UI55 Bluetooth |
| Strāvas patēriņš [VA] | 0.1 VA |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 32 Gram |
| Neto svars | 30 Gram |
| Volume | 0.127 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428545259 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |