AK-UI55 Bluetooth
084B4075
Funkcija: Attālais displejs, Saziņas veids: Bluetooth, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 30
084B4075
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CE |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 30 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD ir pieejama | Yes |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 7(c)-I |
| Funkcija | Attālais displejs |
| Identisks produkts | 084B4193 |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | AK-CC55 |
| Izstrādājuma nosaukums | Displejs |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Electron. control accessories |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | AK-UI55 Bluetooth Display S/M-Pack |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkta veids | AK-UI55 Bluetooth |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Satur akumulatori | No |
| Saziņas veids | Bluetooth |
| SCIP dokumentācija nr. | c19c970c-99af-4a85-8ac7-cd0ffff0e7ed |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | AK-CC55,UI55 Bluetooth |
| Strāvas patēriņš [VA] | 0.1 VA |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.044 Kilogram |
| Neto svars | 0.03 Kilogram |
| Volume | 0.147 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424049027 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |