Electron. control accessories, AK-PS 250 STEP3 Accessory Power Supply, Power supply
080Z0059
Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1
080Z0059
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] | 240 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] | 100 V |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Barošanas avots, 24 V līdzstrāva, 2,5 A |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izmantots produktam | Power supply |
| Izstrādājuma nosaukums | Energoapgāde |
| Izstrādājumu grupa | Electron. control accessories |
| Material Description | AK-PS 250 STEP3 Accessory Power Supply |
| Papildinformācija | Size: 54 x 90mm |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkta veids | Piederums |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | AK-PS 250 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.247 Kilogram |
| Neto svars | 0.2 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.639 Liter |
| EAN/UPC | 5715162794777 |