Danfoss logo
AK-PS 130 STEP3 Accessory Power Supply 080Z0058

Electron. control accessories, AK-PS 130 STEP3 Accessory Power Supply, Power supply

080Z0058

Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]100 V
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaPower supply, 24V DC, 1.3 Amp
Iepakojuma formātsViens bloks
Specifikācija
Vērtība
Izmantots produktamPower supply
Izstrādājuma nosaukumsEnergoapgāde
Izstrādājumu grupaElectron. control accessories
Material DescriptionAK-PS 130 STEP3 Accessory Power Supply
PapildinformācijaSize: 36 x 90mm
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsPiederums
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsAK-PS 130

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.172 Kilogram
Neto svars0.13 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.548 Liter
EAN/UPC5715162794760