Danfoss logo
AK-PS 075, power supply

Electron. control accessories, AK-PS 075, Accessory, Power Supply, Power supply

080Z0053

Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]100 V
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaBarošanas avots, 24 V līdzstrāva, 0,75 A
Iepakojuma formātsViens bloks
Izmantots produktamPower supply
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma nosaukumsEnergoapgāde
Izstrādājumu grupaElectron. control accessories
Material DescriptionAK-PS 075, Accessory, Power Supply
PapildinformācijaSize: 36 x 90mm
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsPiederums
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsAK-PS 075

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars145 Gram
Neto svars101 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.566 Liter
EAN/UPC5702428089050