Temperatūras sensors, NTC
080N0333
Funkcija: Temperatūras uzrādīšana, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 150
080N0333
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 150 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | Temperatūras uzrādīšana |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | EET |
| Izstrādājuma nosaukums | Temperatūras sensors |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kabeļa garums [m] | 4.000 m |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | NTC 10K Temperature sensor,4m |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkta veids | NTC |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | NTC Temperature sensor Cable |
| Spaiļu savienotājs | Spaiļu bloks |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 91 Gram |
| Neto svars | 63 Gram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255145578 |