EET
080N0311
Izmantots produktam: EET, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 150
080N0311
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Daudzums iepakojuma formātā | 150 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | Magnētiskā durvju sensora kabelis |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | EET |
| Izstrādājuma nosaukums | Kabelis |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Electron. control accessories |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | EET, Magnetic door sensor, 2m |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.079 Kilogram |
| Neto svars | 0.074 Kilogram |
| Volume | 0.157 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162490907 |
| Proposition 65 | No significant risk |