EET
080N0309
Izmantots produktam: EET, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 20
080N0309
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Daudzums iepakojuma formātā | 20 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | 1,5 m EET kabelis |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | EET |
| Izstrādājuma nosaukums | Kabelis |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Electron. control accessories |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | EET,Communication cable , 1.5m |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.045 Kilogram |
| Neto svars | 0.039 Kilogram |
| Volume | 0.195 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428666473 |
| Proposition 65 | No significant risk |