Danfoss logo
F080_0315_EET-temperature-sensor

Temperatūras sensors, NTC

080N0303

Funkcija: Temperatūras uzrādīšana, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 150

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Daudzums iepakojuma formātā150 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaTemperatūras uzrādīšana
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
InspectionTextSensore di Temperatura NTC 10K, 3 m
Izmantots produktamEET
Izstrādājuma nosaukumsTemperatūras sensors
Izstrādājumu grupaSensori
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa garums [m]3.000 m
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionNTC 10K Temperature sensor,3m
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsNTC
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsNTC Temperature sensor Cable
Spaiļu savienotājsSpaiļu bloks

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.069 Kilogram
Neto svars0.064 Kilogram
Volume0.233 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162490570
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm