Piederumi, elektron. vadība
080N0021
Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 60
080N0021
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 60 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 7(a)7(c)-I |
| Funkcija | ERC/EET Parameter mass Prog. |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | ERC/EET |
| Izstrādājuma nosaukums | Accessory |
| Izstrādājumu grupa | Piederumi, elektron. vadība |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | EKA 201 Programming Key |
| Papildinformācija | 091X1048-2 (sample) |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkta veids | Accessory |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 70bf9818-a7bd-41f7-b860-236f46bce766 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | EKA 201, EKA 202, EKA 203 |
| Spaiļu savienotājs | Bergstik 8 Pin |
| Supply voltage [V] DC | 3.30 V |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 30 Gram |
| Neto svars | 29 Gram |
| Volume | 0.126 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508428 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |