ERC 112
080G3397
Izmantots produktam: ERC 112, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 81
080G3397
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 81 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | ERC, Prosa sak. kabelis |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | ERC 112 |
| Izmantots produktam, komentāri | ERC 112 w JST savienotājs |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma nosaukums | Kabelis |
| Izstrādājumu grupa | Electron. control accessories |
| Kabeļa garums [m] | 3.500 m |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Comm.cable,VSD ,3.5m, IP |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.118 Kilogram |
| Neto svars | 0.062 Kilogram |
| Volume | 0.291 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428546256 |
| Proposition 65 | No significant risk |