Electron. control accessories, RSP 01, wire - 2000mm, Global, ERC Controllers
080G3373
Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 42
080G3373
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CECQCcURus |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 5 V |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 42 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | Vads RSP 01 |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | ERC Controllers |
| Izstrādājuma nosaukums | Vārpsta |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Electron. control accessories |
| Kabeļa garums [m] | 2.000 m |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | RSP 01, wire - 2000mm, Global |
| Papildinformācija | 4.7K +/-20% Resistance |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Spaiļu savienotājs | 3 kontaktu RAST2.5 malas savienotājs |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 94.01 Gram |
| Neto svars | 94 Gram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.562 Liter |
| EAN/UPC | 5702428441452 |