ERC 11x
080G3320
Izmantots produktam: ERC 11x, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 81
080G3320
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Daudzums iepakojuma formātā | 81 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | Durvju sensora kabelis |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | ERC 11x |
| Izstrādājuma nosaukums | Kabelis |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Electron. control accessories |
| Kabeļa garums [m] | 1.000 m |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Magnetic Door Sensor Cable,DI/S4,1M |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.051 Kilogram |
| Neto svars | 0.048 Kilogram |
| Volume | 0.14 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428834346 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |