Sensori
080G0205
Izmantots produktam: MCX sērija, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 10
080G0205
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | MCX sērija |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma nosaukums | Temperatūras sensors |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Kabeļa garums [m] | 1.500 m |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | ACCPBT Probe NTC IP68 6x40 1.5m - I/P 10 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | ACCPBT |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.02 Kilogram |
| Neto svars | 0.019 Kilogram |
| Volume | 0.053 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423285976 |
| Proposition 65 | No significant risk |