Plug, XGE-AA02, XGE-SE; XGE-EC
061H3104
Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 50
061H3104
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CE |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 50 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais savienojums | DIN spraudnis |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | XGE-ECXGE-SE |
| Izstrādājuma nosaukums | Plug |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Electron. control accessories |
| Korpusa kategorija, IP | IP65 |
| Maks. strāvas izvade/fāze [A] | 16 A |
| Material Description | XGE DIN Plug AA02 I/50 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Accessory |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | XGE-AA02 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.033 Kilogram |
| Neto svars | 0.031 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.081 Liter |
| EAN/UPC | 5715162663899 |