Danfoss logo
 OP-HGZ064D40N/Q - 115N0656 - 115N0657

Optyma™, OP-HGZ064D40N

115N0656

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-HGZ064D40N
Ātruma platformaFixed-speed
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]230 V
AukstumaģentiR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Compressor modelMTZ064-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsN
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™
Fāze1
Fāžu skaits (kompresors)1
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.75 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Identisks produkts114N3297115F0656
Izstrādājuma nosaukumsBare unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]230/1/60
Kondensatora tipsN8
Specifikācija
Vērtība
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.89 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Lietošanas veidiHBPMBP
Material DescriptionOP-COND. UNIT HGZ064D40N 220V/1F/60Hz
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)10.81 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberOP-HGZ064D40N
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ D40
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Segmentu lietojumsMedium Back Pressure
TehnoloģijaReciprocating
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ventilatora diametrs [mm]457 mm
Ventilatora strāva: 60Hz [A]3.60 A
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W]450 W
Ventilatoru skaits2
VersijaD40
VersionDescriptionD40 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection + housing protection
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]208 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars173 Kilogram
Neto svars158 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume686.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm