Optyma™, OP-HGZ100D40Q
115N0361
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
115N0361
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | OP-HGZ100D40Q |
| Ātruma platforma | Fixed-speed |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 230 V |
| Aukstumaģenti | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Compressor model | MTZ100-3 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais kods | Q |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fāze | 3 |
| Fāžu skaits (kompresors) | 3 |
| Fāžu skaits (ventilators) | 1 |
| Frekvence [Hz] | 60 Hz |
| Gaisa plūsma: 60Hz [m³/h] | 8800 m³/h |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 10.34 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 7 to 11 kW |
| Identisks produkts | 114N3319115F0361 |
| Izstrādājuma nosaukums | Bare unit |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 230/3/60 |
| Kondensatora tips | N8 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 4.38 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Lietošanas veidi | HBPMBP |
| Material Description | OP-COND. UNIT HGZ100D40Q 220V/3F/60Hz |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 15.70 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| Model number | OP-HGZ100D40Q |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | Optyma™ D40 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Segmentu lietojums | Medium Back Pressure |
| Tehnoloģija | Reciprocating |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Ventilatora diametrs [mm] | 457 mm |
| Ventilatora strāva: 60Hz [A] | 2.60 A |
| Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W] | 889 W |
| Ventilatoru skaits | 2 |
| VersionDescription | D40 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection + housing protection |
| Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 200 V |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 182 Kilogram |
| Neto svars | 167 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 686.4 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |