Danfoss logo
OP-HJZ040D40N/Q - 115N0342 - 115N0343

Optyma™, OP-HJZ040D40N

115N0342

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-HJZ040D40N
Ātruma platformaFixed-speed
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]230 V
AukstumaģentiR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Compressor modelMTZ040-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsN
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™
Fāze1
Fāžu skaits (kompresors)1
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]60 Hz
Gaisa plūsma: 60Hz [m³/h]6300 m³/h
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.18 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Identisks produkts114N3268115F0342
Izstrādājuma nosaukumsBare unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]230/1/60
Kondensatora tipsJ8
Specifikācija
Vērtība
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.22 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Lietošanas veidiHBPMBP
Material DescriptionOP-COND. UNIT HJZ040D40N 220V/1F/60Hz
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)6.97 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HJZ040D40N
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ D40
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Segmentu lietojumsMedium Back Pressure
TehnoloģijaReciprocating
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ventilatora diametrs [mm]457 mm
Ventilatora strāva: 60Hz [A]2.60 A
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W]889 W
Ventilatoru skaits1
VersijaD40
VersionDescriptionD40 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection + housing protection
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]208 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars114 Kilogram
Neto svars101 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume343.363 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm