Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 D20

Optyma™, OP-HJM028D20E

115F0855

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-HJM028D20E
Ātruma platformaFixed-speed
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V]415 V
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]460 V
AukstumaģentiR22
Compressor modelMT28-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsE
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™
Fāze3
Fāžu skaits (kompresors)3
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Gaisa plūsma: 60Hz [m³/h]4800 m³/h
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Identisks produkts115F0015
Izstrādājuma nosaukumsBare unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]400/3/50
Kondensatora tipsG8
Specifikācija
Vērtība
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lietošanas veidiMBP
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM028D20E
MBP Cooling capacity [kW] (R22)4.09 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM028D20E
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ D20
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Segmentu lietojumsMedium Back Pressure
TehnoloģijaReciprocating
Ventilatora diametrs [mm]457 mm
Ventilatora strāva: 50Hz [A]2.60 A
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W]375 W
Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W]450 W
Ventilatoru skaits1
VersijaD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V]380 V
Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]460 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars65 Kilogram
Neto svars60 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm