Danfoss logo
HJM/Z072 & HJM/Z080 & HJM/Z100 & LJZ215 & LJZ271 D49

Optyma™, OP-LGZ215D49V

115F0432

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 380/3/60

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-LGZ215D49V
Ātruma platformaFixed-speed
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]400 V
AukstumaģentiR404AR452A
Compressor modelNTZ215-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsV
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™
Fāze3
Fāžu skaits (kompresors)3
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]60 Hz
Gaisa plūsma: 60Hz [m³/h]8800 m³/h
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Izstrādājuma nosaukumsBare unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]380/3/60
Kondensatora tipsN8
Specifikācija
Vērtība
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)6.69 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Lietošanas veidiLBP
Material DescriptionCONDENSING UNIT LGZ215D49V
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LGZ215D49V
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ D49
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Segmentu lietojumsLow Back Pressure
TehnoloģijaReciprocating
Ventilatora diametrs [mm]457 mm
Ventilatora strāva: 60Hz [A]2.60 A
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W]375 W
Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W]450 W
Ventilatoru skaits2
VersijaD49
VersionDescriptionD49 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection
Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]380 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars171 Kilogram
Neto svars156 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume974.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm