Danfoss logo
 HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 & LJZ108 & LJZ136 D49

Optyma™, OP-LJZ108D49E

115F0426

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-LJZ108D49E
Ātruma platformaFixed-speed
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V]415 V
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]460 V
AukstumaģentiR404AR452A
Compressor modelNTZ108-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsE
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™
Fāze3
Fāžu skaits (kompresors)3
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Gaisa plūsma: 60Hz [m³/h]4800 m³/h
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Identisks produkts115F0895
Izstrādājuma nosaukumsBare unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]400/3/50
Kondensatora tipsG8
Specifikācija
Vērtība
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.9 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Lietošanas veidiLBP
Material DescriptionCONDENSING UNIT LJZ108D49E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJZ108D49E
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ D49
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Segmentu lietojumsLow Back Pressure
TehnoloģijaReciprocating
Ventilatora diametrs [mm]457 mm
Ventilatora strāva: 50Hz [A]2.60 A
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W]375 W
Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W]450 W
Ventilatoru skaits1
VersijaD49
VersionDescriptionD49 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V]380 V
Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]460 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars104 Kilogram
Neto svars91 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume523.688 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm