Danfoss logo
HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 D39

Optyma™, OP-HJZ044D39V

115F0295

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380/3/60

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-HJZ044D39V
Ātruma platformaFixed-speed
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]400 V
AukstumaģentiR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Compressor modelMTZ044-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsV
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™
Fāze3
Fāžu skaits (kompresors)3
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]60 Hz
Gaisa plūsma: 60Hz [m³/h]6300 m³/h
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.75 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Izstrādājuma nosaukumsBare unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]380/3/60
Kondensatora tipsJ8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.89 kW
Specifikācija
Vērtība
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Lietošanas veidiHBPMBP
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ044D39V
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)7.32 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HJZ044D39V
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ D39
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Saņēmēja tilpums [L]8.0 L
Satur akumulatoriNo
Segmentu lietojumsMedium Back Pressure
TehnoloģijaReciprocating
Ventilatora diametrs [mm]457 mm
Ventilatora strāva: 60Hz [A]2.60 A
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W]375 W
Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W]450 W
Ventilatoru skaits1
VersijaD39
VersionDescriptionD39 : Optyma - Standard version + full e-box
Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]380 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars107 Kilogram
Neto svars94 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume523.688 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm