Optyma™, OP-HJM056D49N
115F0251
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 230/1/60
115F0251
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | OP-HJM056D49N |
| Ātruma platforma | Fixed-speed |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 230 V |
| Aukstumaģenti | R22 |
| Compressor model | MT056-1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais kods | N |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fāze | 1 |
| Fāžu skaits (kompresors) | 1 |
| Fāžu skaits (ventilators) | 1 |
| Frekvence [Hz] | 60 Hz |
| Gaisa plūsma: 60Hz [m³/h] | 6300 m³/h |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Izstrādājuma nosaukums | Bare unit |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 230/1/60 |
| Kondensatora tips | J8 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lietošanas veidi | MBP |
| Material Description | CONDENSING UNIT HJM056D49N |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 8.77 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 7.3 to 17.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-HJM056D49N |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | Optyma™ D49 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Segmentu lietojums | Medium Back Pressure |
| Tehnoloģija | Reciprocating |
| Ventilatora diametrs [mm] | 457 mm |
| Ventilatora strāva: 60Hz [A] | 2.60 A |
| Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W] | 375 W |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W] | 450 W |
| Ventilatoru skaits | 1 |
| Versija | D49 |
| VersionDescription | D49 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection |
| Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 208 V |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 115 Kilogram |
| Neto svars | 102 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 428.75 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |