Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 & LJZ096 D49

Optyma™, OP-HJM028D49Q

115F0234

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-HJM028D49Q
Ātruma platformaFixed-speed
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]230 V
AukstumaģentiR22
Compressor modelMT028-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsQ
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™
Fāze3
Fāžu skaits (kompresors)3
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]60 Hz
Gaisa plūsma: 60Hz [m³/h]4800 m³/h
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Izstrādājuma nosaukumsBare unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]230/3/60
Kondensatora tipsG8
Specifikācija
Vērtība
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lietošanas veidiMBP
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM028D49Q
MBP Cooling capacity [kW] (R22)4.85 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM028D49Q
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ D49
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Segmentu lietojumsMedium Back Pressure
TehnoloģijaReciprocating
Ventilatora diametrs [mm]457 mm
Ventilatora strāva: 60Hz [A]2.60 A
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W]375 W
Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W]450 W
Ventilatoru skaits1
VersijaD49
VersionDescriptionD49 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]200 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars90 Kilogram
Neto svars78 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm