Danfoss logo
HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 & LJZ108 & LJZ136 D20

Optyma™, OP-HJM056D20V

115F0040

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380/3/60

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-HJM056D20V
Ātruma platformaFixed-speed
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]400 V
AukstumaģentiR22
Compressor modelMT56-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsV
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™
Fāze3
Fāžu skaits (kompresors)3
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]60 Hz
Gaisa plūsma: 60Hz [m³/h]6300 m³/h
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Izstrādājuma nosaukumsBare unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]380/3/60
Kondensatora tipsJ8
Specifikācija
Vērtība
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lietošanas veidiMBP
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM056D20V
MBP Cooling capacity [kW] (R22)8.77 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM056D20V
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ D20
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Segmentu lietojumsMedium Back Pressure
TehnoloģijaReciprocating
Ventilatora diametrs [mm]457 mm
Ventilatora strāva: 60Hz [A]2.60 A
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W]375 W
Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W]450 W
Ventilatoru skaits1
VersijaD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]380 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars104 Kilogram
Neto svars91 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm