Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 D20

Optyma™, OP-HJM028D20G

115F0013

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-HJM028D20G
Ātruma platformaFixed-speed
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]240 V
AukstumaģentiR22
Compressor modelMT28-5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsG
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™
Fāze1
Fāžu skaits (kompresors)1
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]50 Hz
Gaisa plūsma: 60Hz [m³/h]4800 m³/h
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Identisks produkts115F0854
Izstrādājuma nosaukumsBare unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]230/1/50
Kondensatora tipsG8
Specifikācija
Vērtība
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lietošanas veidiMBP
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM028D20G
MBP Cooling capacity [kW] (R22)4.09 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM028D20G
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ D20
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Segmentu lietojumsMedium Back Pressure
TehnoloģijaReciprocating
Ventilatora diametrs [mm]457 mm
Ventilatora strāva: 50Hz [A]2.60 A
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W]375 W
Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W]450 W
Ventilatoru skaits1
VersijaD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]220 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars65 Kilogram
Neto svars60 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm