Optyma™, OP-MGME271MTA06D
114X8031
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Optyma™
114X8031
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | OP-MGME271MTA06D |
| Ātruma platforma | Fixed-speed |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V] | 415 V |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 460 V |
| Aukstumaģenti | R22 |
| Compressor model | MT160-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais kods | D |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fāze | 3 |
| Fāžu skaits (kompresors) | 3 |
| Fāžu skaits (ventilators) | 3 |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Izstrādājuma nosaukums | Bare unit |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 400/3/50 |
| Kondensatora tips | Q3 |
| Lietošanas veidi | MBP |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | OP-MGME271MTA06D (MT160-440V BLU) |
| Model number | OP-MGME271MTA06D |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | Optyma™ A06 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma tips | Solder |
| SCIP dokumentācija nr. | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | OPTYMA SPARE-11 |
| Segmentu lietojums | Medium Back Pressure |
| Šķidruma līnijas savienojums [collas] | 5/8 in |
| Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 1-1/8 in |
| Tehnoloģija | Reciprocating |
| Ventilatora strāva: 50Hz [A] | 1.00 A |
| Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W] | 500 W |
| Ventilatoru skaits | 2 |
| Versija | A06 |
| Zema nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V] | 380 V |
| Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 460 V |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 169 Kilogram |
| Neto svars | 154 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560528 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |