Danfoss logo
Optyma Condensing units, black and blue versions, no background

Optyma™, OP-MGZE108MTA06D

114X8011

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R507A; R134a, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Optyma™

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-MGZE108MTA06D
Ātruma platformaFixed-speed
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V]415 V
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]460 V
AukstumaģentiR134aR404AR407CR507A
Compressor modelMTZ064-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsD
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™
Fāze3
Fāžu skaits (kompresors)3
Fāžu skaits (ventilators)3
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Izstrādājuma nosaukumsBare unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]400/3/50
Kondensatora tipsK3
Lietošanas veidiMBP
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionOP-MGZE108MTA06D (MTZ64-440V BLU)
Model numberOP-MGZE108MTA06D
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ A06
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tipsSolder
SCIP dokumentācija nr.6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOPTYMA SPARE-11
Segmentu lietojumsMedium Back Pressure
Šķidruma līnijas savienojums [collas]1/2 in
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]7/8 in
TehnoloģijaReciprocating
Ventilatora strāva: 50Hz [A]0.82 A
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]400/3/50
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W]372 W
Ventilatoru skaits2
VersijaA06
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V]380 V
Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]460 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars144 Kilogram
Neto svars139 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428560726
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm