Danfoss logo
 OP-MCRN038MTA14G

Optyma™, OP-MCRN038MTA14G

114X5789

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-MCRN038MTA14G
Ātruma platformaFixed-speed
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]253 V
AukstumaģentiR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Compressor modelMTZ022-5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsG
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™
Fāze1
Fāžu skaits (kompresors)1
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]50 Hz
Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h]1550 m³/h
Garums [mm]700.0 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.82 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Izstrādājuma nosaukumsBare unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]230/1/50
Kondensatora tipsA7
Kopējais augstums [mm]545.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lietošanas veidiMBP
LRA41 A
Material DescriptionOP-MCRN038MTA14G
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)3.13 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Specifikācija
Vērtība
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MCC15.43 A
Model numberOP-MCRN038MTA14G
Platums [mm]650.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ A14
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Saņēmēja apstiprinājumsCE
Saņēmēja tilpums [L]3.0 L
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tipsSolder
SCIP dokumentācija nr.87f8e7f6-ddf7-44ce-9cee-824330812237
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOPTYMA A14
Segmentu lietojumsMedium Back Pressure
Skaņas jauda: 50Hz [db(A)]74 dBA
Šķidruma līnijas savienojums [collas]3/8 in
Spriegums, 50Hz [V]207 V
Spriegums, 50Hz [V] [maks.]253 V
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]1/2 in
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]350.000 mm
Ventilatora pārsega/režģa tipsCowl
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [min.]207 V
Ventilatora strāva: 50Hz [A]0.35 A
Ventilatora strāvas izvade: 50Hz [W]13 W
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W]75 W
Ventilatoru skaits1
VersijaA14
VersionDescriptionA14 : Optyma with fan speed controller, liquid line, discharge gas thermostats, HP/LP alarm, crankase heater
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]207 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars66.4 Kilogram
Neto svars56 Kilogram
Volume419.889 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424288983
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm