Optyma™, OP-MCRN048MTA02G
114X5728
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X5728
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | OP-MCRN048MTA02G |
| Apstiprinājums | CEEAC |
| Ātruma platforma | Fixed-speed |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 253 V |
| Aukstumaģenti | R404AR452AR134aR513AR449AR448AR407FR407CR407A |
| CE marķējums | Yes |
| Compressor model | MTZ028-5 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais kods | G |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fāze | 1 |
| Fāžu skaits (kompresors) | 1 |
| Fāžu skaits (ventilators) | 1 |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h] | 3550 m³/h |
| Garums [mm] | 900.0 mm |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 2.3 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Izstrādājuma nosaukums | Bare unit |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 230/1/50 |
| Kondensatora tips | D7 |
| Kopējais augstums [mm] | 705.0 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lietošanas veidi | MBP |
| LRA | 51 A |
| Material Description | OP-MCRN048MTA02G |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 4.37 kW |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MCC | 20.82 A |
| Model number | OP-MCRN048MTA02G |
| Platums [mm] | 900.00 mm |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | Optyma™ A02 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Saņēmēja apstiprinājums | CE |
| Saņēmēja tilpums [L] | 5.2 L |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma tips | Solder |
| SCIP dokumentācija nr. | 79dd52a1-5ac2-474c-b3a7-28bf58cc9458 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | OPTYMA A02 D7 |
| Segmentu lietojums | Medium Back Pressure |
| Skaņas jauda: 50Hz [db(A)] | 74 dBA |
| Šķidruma līnijas savienojums [collas] | 1/2 in |
| Spriegums, 50Hz [V] | 207 V |
| Spriegums, 50Hz [V] [maks.] | 253 V |
| Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 1/2 in |
| Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm] | 450.000 mm |
| Ventilatora pārsega/režģa tips | Cowl |
| Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
| Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [min.] | 207 V |
| Ventilatora strāva: 50Hz [A] | 0.65 A |
| Ventilatora strāvas izvade: 50Hz [W] | 36 W |
| Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W] | 155 W |
| Ventilatoru skaits | 1 |
| Versija | A02 |
| VersionDescription | A02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box |
| Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 207 V |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 90 Kilogram |
| Neto svars | 85.005 Kilogram |
| Volume | 866.304 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428563109 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |