Danfoss logo
OP-MGME086MTA02E - OP-MGZD060MTA02D/E - OP-MGZD068MTA02D/E - OP-MGZD086MTA02D/E

Optyma™, OP-MGZD068

114X5066

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-MGZD068MTA02E
ApstiprinājumsCEEAC
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V]400 V
AukstumaģentiR134aR404AR407AR407CR407FR507A
CE marķējumsYes
Compressor modelMTZ040
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsE
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™
Fāze3
Fāžu skaits (kompresors)3
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]50 Hz
Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h]3600 m³/h
Garums [mm]700.0 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.54 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Izstrādājuma nosaukumsBare unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]400/3/50
Kondensatora tipsH3
Kopējais augstums [mm]555.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lietošanas veidiMBP
Material DescriptionOP-MGZD068MTA02E CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Specifikācija
Vērtība
MCC10 A
Model numberOP-MGZD068
Platums [mm]1000.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ A02 (Fin and tube)
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RLA7.1 A
Saņēmēja apstiprinājumsCE
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.96b22093-5790-468a-8f7a-4a8a244938a6
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOPTYMA A02 H3
Segmentu lietojumsMedium Back Pressure
Skaņas jauda: 50Hz [db(A)]76 dBA
Šķidruma līnijas savienojums [collas]1/2 in
Spriegums, 50Hz [V]400 V
Spriegums, 50Hz [V] [maks.]400 V
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]5/8 in
TehnoloģijaReciprocating
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]350.000 mm
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Ventilatora strāva: 50Hz [A]0.58 A
Ventilatora strāva: 60Hz [A]0.83 A
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W]130 W
Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W]190 W
Ventilatoru skaits2
VersijaA02
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V]400 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars87 Kilogram
Neto svars82 Kilogram
Volume644.48 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428564175
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm